(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-8561-04 |
1-8561-07 |
1-8561-09 |
1-8562-01 |
1-8562-05 |
1-8562-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
ความเผื่อ ปริมาณ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.42 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.2 | 210 | 17 | ±0.25 | กระบอกสูบ ปริมาตร 25 มล. (ASONE) | 4571110704639 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,217.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 2 | 275 | 41 | ±1.0 | กระบอกสูบ วัดปริมาตร 200 มล. (ASONE) | 4571110704660 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | |
฿ 1,341.58 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 2 | 330 | 45 | ±1.5 | กระบอกสูบ ปริมาตร 300 มล. (ASONE) | 4571110704684 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 717.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5 | 0.1 | 125 | 12 | ±0.05 | กระบอกสูบ ปริมาตร 5 มล. งานละเอียด สูง (ASONE) | 4571110704721 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 751.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 0.5 | 220 | 25 | ±0.25 | กระบอกสูบ ปริมาตร 50 มล. งานละเอียด สูง AS ONE | 4571110704769 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,748.58 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 500 | 5 | 360 | 55 | ±2.0 | กระบอกสูบ ปริมาตร 500 มล. งานละเอียด สูง AS ONE | 4571110704813 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น |
[สเปค]
· วัสดุ:แก้วบอโรซิลิเกต - 1
·ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS R 3505 คลาส A (มีเครื่องหมาย) (8561 เท่านั้น)
·ความ ความแม่นยำ ความจุและหมายเลขล็อตที่ระบุบน ตัวเครื่อง
·มีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
รหัสรุ่น |
---|
1-8561-04 |
1-8561-07 |
1-8561-09 |
1-8562-01 |
1-8562-05 |
1-8562-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (มล.) |
การไล่ระดับสีเดียว (มล.) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φมม) |
ความเผื่อ ปริมาณ (มล.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | สเปค | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 488.42 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 25 | 0.2 | 210 | 17 | ±0.25 | กระบอกสูบ ปริมาตร 25 มล. (ASONE) | 4571110704639 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,217.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 | 2 | 275 | 41 | ±1.0 | กระบอกสูบ วัดปริมาตร 200 มล. (ASONE) | 4571110704660 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | |
฿ 1,341.58 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 | 2 | 330 | 45 | ±1.5 | กระบอกสูบ ปริมาตร 300 มล. (ASONE) | 4571110704684 | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS R3505 Class A (พร้อมเครื่องหมาย)ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 717.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5 | 0.1 | 125 | 12 | ±0.05 | กระบอกสูบ ปริมาตร 5 มล. งานละเอียด สูง (ASONE) | 4571110704721 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 751.00 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 25 วัน | 50 | 0.5 | 220 | 25 | ±0.25 | กระบอกสูบ ปริมาตร 50 มล. งานละเอียด สูง AS ONE | 4571110704769 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,748.58 |
GRADUATED LABORATORY GLASSWARE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 500 | 5 | 360 | 55 | ±2.0 | กระบอกสูบ ปริมาตร 500 มล. งานละเอียด สูง AS ONE | 4571110704813 | ความ ความแม่นยำ ความจุ / หมายเลขล็อตที่เขียนบน ตัวเครื่องมีใบรับรอง การตรวจสอบ ย้อนกลับ / อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง