(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
5-3468-01 |
5-3468-02 |
5-3468-03 |
5-3468-04 |
5-3468-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ลึก (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,237.45 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | φ50Xφ60× 20 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-60 | zex-60 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 48,911.15 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ66Xφ80× 30 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-80 | zex-80 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 68,769.53 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ80Xφ100× 37 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-100 | zex-100 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 80,263.58 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 15 วัน | φ120×φ96× 42 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-120 | zex-120 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สาก) | ||
฿ 110,386.43 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ150×φ125× 55 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-150 | zex-150 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สาก) |
มี ความแกร่ง และทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมมีความแข็งแรงเท่ากับปูนโลหะ
รหัสรุ่น |
---|
5-3468-01 |
5-3468-02 |
5-3468-03 |
5-3468-04 |
5-3468-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก x ลึก (มิลลิเมตร) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | รุ่น ผู้ผลิต | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 33,237.45 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 6 วัน | φ50Xφ60× 20 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-60 | zex-60 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 48,911.15 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ66Xφ80× 30 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-80 | zex-80 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 68,769.53 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ80Xφ100× 37 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-100 | zex-100 | 1 คลองเลื่อย (ปูนแท่น) | ||
฿ 80,263.58 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 15 วัน | φ120×φ96× 42 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-120 | zex-120 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สาก) | ||
฿ 110,386.43 |
CRUSHING/MIXING/POWDERING | 1 ชิ้น | 13 วัน | φ150×φ125× 55 | คลองเลื่อย ปูนเซอร์โคเนียzex-150 | zex-150 | 1 คลองเลื่อย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สาก) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง