(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Ultra Turrax® (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน)

Ultra Turrax® (เครื่องทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 108,073.40 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
1-3730-16
1-3730-21 SALE
1-3730-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
จำนวนรอบการหมุน
(รอบต่อนาที)
อื่น ๆ กำลังการผลิต
(มล.)
สเปค กำเนิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก / เนื้อหา
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code เชิงอรรถ สเปค วัสดุ พาวเวอร์ซัพพลาย กำลังมอเตอร์
(W)
การแปรรูป ความหนืด ความจุภายใน

฿ 108,073.40

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 70 วัน - - ตัวเลือก - ขาตั้ง - - ขาตั้ง กล้องส่องทางไกล ULTRA-TURRAX T653 T653 4053411001841 - - - - - - 1 หน่วย

฿ 321,493.00

฿ 264,749.49

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 40 วัน 190 × 580 × 380 7200 - 2000 ถึง50000 ตัวเครื่อง หลัก (50 เฮิร์ต) เครื่องกำเนิด เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเตอร์ x ความยาว เพลา ) / φ65 x φ58 x 520 (G65G), φ65 x φ58 x 510 (G65M), φ65 x φ58 x 500 (G65F) 28000 ULTRA-TURRAX T65 (50 เฮิร์ต) T65basic (50 เฮิร์ต) 4053411011185 * ไม่มี สายส่งกำลัง ให้* ขาตั้ง และ เพลา ขายปลีก/แยกจำหน่าย ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ (DIN EN60529):อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ IP54 สวิตช์ นิรภัยหลัก / IP67 แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ / อะลูมิเนียม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลา ส่วนเปียก / FFPM, SIC สเตนเลส (SUS316L) 3 เฟส 230 V AC (ไม่มี สายไฟ / เทอร์มินอล เท่านั้น) 1500 5,000mPa · s (สูงสุด) 1 หน่วย

฿ 321,493.00

฿ 264,749.49

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 40 วัน 190 × 580 × 380 7200 - 2000 ถึง50000 ตัวเครื่อง หลัก (60 เฮิร์ต) เครื่องกำเนิด เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเตอร์ x ความยาว เพลา ) / φ65 x φ58 x 520 มม. (G65G), φ65 x φ58 x 510 มม. (G65M), φ65 x φ58 x 500 มม. (G65F) 28000 ULTRA-TURRAX T65 (60 เฮิร์ต) T65basic (60 เฮิร์ต) 4053411010553 * ไม่มี สายส่งกำลัง ให้* ขาตั้ง และ เพลา ขายปลีก/แยกจำหน่าย ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ (DIN EN60529):อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ IP54 สวิตช์ นิรภัยหลัก / IP67 แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ / อะลูมิเนียม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลา ส่วนเปียก / FFPM, SIC สเตนเลส (SUS316L) 3 เฟส 230 V AC (ไม่มี สายไฟ / เทอร์มินอล เท่านั้น) 1500 5,000mPa · s (สูงสุด) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    homogenizer
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เลือกจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลา 3 ประเภทเหมาะสำหรับงานกระจายและการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันที่หลากหลาย

รหัสรุ่น
1-3730-16
1-3730-21 SALE
1-3730-22 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด
(มิลลิเมตร)
จำนวนรอบการหมุน
(รอบต่อนาที)
อื่น ๆ กำลังการผลิต
(มล.)
สเปค กำเนิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก / เนื้อหา
(ก.)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต รุ่น ผู้ผลิต JAN Code เชิงอรรถ สเปค วัสดุ พาวเวอร์ซัพพลาย กำลังมอเตอร์
(W)
การแปรรูป ความหนืด ความจุภายใน

฿ 108,073.40

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 70 วัน - - ตัวเลือก - ขาตั้ง - - ขาตั้ง กล้องส่องทางไกล ULTRA-TURRAX T653 T653 4053411001841 - - - - - - 1 หน่วย

฿ 321,493.00

฿ 264,749.49

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 40 วัน 190 × 580 × 380 7200 - 2000 ถึง50000 ตัวเครื่อง หลัก (50 เฮิร์ต) เครื่องกำเนิด เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเตอร์ x ความยาว เพลา ) / φ65 x φ58 x 520 (G65G), φ65 x φ58 x 510 (G65M), φ65 x φ58 x 500 (G65F) 28000 ULTRA-TURRAX T65 (50 เฮิร์ต) T65basic (50 เฮิร์ต) 4053411011185 * ไม่มี สายส่งกำลัง ให้* ขาตั้ง และ เพลา ขายปลีก/แยกจำหน่าย ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ (DIN EN60529):อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ IP54 สวิตช์ นิรภัยหลัก / IP67 แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ / อะลูมิเนียม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลา ส่วนเปียก / FFPM, SIC สเตนเลส (SUS316L) 3 เฟส 230 V AC (ไม่มี สายไฟ / เทอร์มินอล เท่านั้น) 1500 5,000mPa · s (สูงสุด) 1 หน่วย

฿ 321,493.00

฿ 264,749.49

CRUSHING/MIXING/POWDERING 1 ชิ้น 40 วัน 190 × 580 × 380 7200 - 2000 ถึง50000 ตัวเครื่อง หลัก (60 เฮิร์ต) เครื่องกำเนิด เพลา (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลาง โรเตอร์ x ความยาว เพลา ) / φ65 x φ58 x 520 มม. (G65G), φ65 x φ58 x 510 มม. (G65M), φ65 x φ58 x 500 มม. (G65F) 28000 ULTRA-TURRAX T65 (60 เฮิร์ต) T65basic (60 เฮิร์ต) 4053411010553 * ไม่มี สายส่งกำลัง ให้* ขาตั้ง และ เพลา ขายปลีก/แยกจำหน่าย ป้องกันฝุ่นละออง และกันน้ำ (DIN EN60529):อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่/ IP54 สวิตช์ นิรภัยหลัก / IP67 แคลมป์ยึด ยึดอยู่กับที่ / อะลูมิเนียม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพลา ส่วนเปียก / FFPM, SIC สเตนเลส (SUS316L) 3 เฟส 230 V AC (ไม่มี สายไฟ / เทอร์มินอล เท่านั้น) 1500 5,000mPa · s (สูงสุด) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1