(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขณะนี้มีประสิทธิภาพการตัดที่ดีขึ้นและการตกแต่ง พื้นผิว ที่สวยงาม
[คุณสมบัติ]
·รุ่นต่างๆที่เริ่มต้นจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กมากคือ M1.4 x 0.3 สามารถใช้ได้
· เครื่องมือ ใหม่นี้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม แม่พิมพ์
·เปิดใช้งานการตัดความเร็วสูง
·ลดระยะเวลาในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ความยาว ใบมีดลบคม สั้นจึงไม่ใช้ โหลดไฟฟ้า การตัด
·สามารถใช้เพื่อตัด เกลียว มีประสิทธิภาพได้จนถึงขอบของรูตาบอด
รหัสสินค้า |
---|
H06016C40.4ISO |
H06017C50.45ISO |
H06024C60.5ISO |
H06028C70.6ISO |
H0602C50.45ISO |
H06031C90.7ISO |
H06038C120.8ISO |
H06047C141.0ISO |
H0606C181.25ISO |
H08078C231.5ISO |
H1009C261.75ISO |
H12118D352.0ISO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิทช์ (P) จำนวนเธรด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.4 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.45 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.45 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.7 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.8 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 58 | ||
฿ 8,557.65 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.25 | 58 | ||
฿ 10,276.22 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 64 | ||
฿ 12,286.23 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.75 | 73 | ||
฿ 14,023.00 | CRM THREADING TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 84 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | เครื่องต๊าปเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอดรู | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | การเคลือบผิว ไนไตรด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง