(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

"Bio-Toilet" (แบบ สเตนเลส )

"Bio-Toilet" (แบบ สเตนเลส )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KE-T131A

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อื่น ๆ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    อื่น ๆ
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1026
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    2620
  • สไตล์
    สไตล์ญี่ปุ่น
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • รหัสของทรัสโก้
    458-6972
  • มวล
    450 กิโลกรัม
  • คุณสมบัติ
    ห้องน้ำเทคโนโลยีชีวภาพใช้พลังของจุลินทรีย์ในการแยกสิ่งขับถ่ายออกเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ มันไม่จำเป็นต้องตักและไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้น้ำ ลงทะเบียนกับ NETIS ระบบ ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
  • ความสามารถในการประมวลผล
    การใช้ซ้ำ ๆ: 70 ครั้งหรือน้อยกว่า / วัน (420 ครั้งหรือน้อยกว่า / สัปดาห์)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า
    สูงสุด 9.5 A
  • นอกการติดตั้ง / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -5 ถึง +35
  • สเปค
    การทำงานอัตโนมัติ ( อุปกรณ์ควบคุม PMC)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KE-T131A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,058,723.00

PORTABLE TOILETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อื่น ๆ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    อื่น ๆ
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1026
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    2620
  • สไตล์
    สไตล์ญี่ปุ่น
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • รหัสของทรัสโก้
    458-6972
  • มวล
    450 กิโลกรัม
  • คุณสมบัติ
    ห้องน้ำเทคโนโลยีชีวภาพใช้พลังของจุลินทรีย์ในการแยกสิ่งขับถ่ายออกเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ มันไม่จำเป็นต้องตักและไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้น้ำ ลงทะเบียนกับ NETIS ระบบ ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
  • ความสามารถในการประมวลผล
    การใช้ซ้ำ ๆ: 70 ครั้งหรือน้อยกว่า / วัน (420 ครั้งหรือน้อยกว่า / สัปดาห์)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า
    สูงสุด 9.5 A
  • นอกการติดตั้ง / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -5 ถึง +35
  • สเปค
    การทำงานอัตโนมัติ ( อุปกรณ์ควบคุม PMC)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· Bio-Toilet สลาย ของเสีย ในร่างกายเป็นน้ำและ CO2 โดยใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ของจุลินทรีย์
·ไม่จำเป็นต้องตักออกและไม่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์
·ห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้ไม่ใช้น้ำ
· ผลิตภัณฑ์ รับการจดทะเบียนด้วย ระบบ ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ (NETIS) ภายใต้การอุปถัมภ์ของกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งของญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำนักงานโรงงาน โกดัง ฯลฯ ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบบำบัดน้ำเสีย
·สิ่งอำนวยความสะดวกในการผลิต อุปกรณ์แหล่งจ่าย สิ่งอำนวยความสะดวกทางรถไฟสวนสาธารณะโรงงาน ฯลฯ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ KE-T131A

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อื่น ๆ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    อื่น ๆ
  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    1026
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    1550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    2620
  • สไตล์
    สไตล์ญี่ปุ่น
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • รหัสของทรัสโก้
    458-6972
  • มวล
    450 กิโลกรัม
  • คุณสมบัติ
    ห้องน้ำเทคโนโลยีชีวภาพใช้พลังของจุลินทรีย์ในการแยกสิ่งขับถ่ายออกเป็นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ มันไม่จำเป็นต้องตักและไม่มีกลิ่นเหม็น เป็นห้องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้น้ำ ลงทะเบียนกับ NETIS ระบบ ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่โดยกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว
  • ความสามารถในการประมวลผล
    การใช้ซ้ำ ๆ: 70 ครั้งหรือน้อยกว่า / วัน (420 ครั้งหรือน้อยกว่า / สัปดาห์)
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    100 V AC (50/60 hz)
  • การดำเนินงาน กระแสไฟฟ้า
    สูงสุด 9.5 A
  • นอกการติดตั้ง / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C)
    -5 ถึง +35
  • สเปค
    การทำงานอัตโนมัติ ( อุปกรณ์ควบคุม PMC)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
KE-T131A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,058,723.00

PORTABLE TOILETS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1