(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนพก Oiler

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ H-250

  • ความจุ(มล.)
    250
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    70
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    135
  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    100
  • JAN Code
    4580117390202
  • รหัสของทรัสโก้
    124-8006
  • มวล(ก.)
    190
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
H-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,645.00

OILERS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความจุ(มล.)
    250
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    70
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    135
  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    100
  • JAN Code
    4580117390202
  • รหัสของทรัสโก้
    124-8006
  • มวล(ก.)
    190
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขวด น้ำมัน ที่มี ความดัน จ่ายสูง
· ทำจาก อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หล่อ ใช้งานได้นาน
· สามารถใช้งานได้อย่างแม่นยำแม้ในที่ลึก
· ปริมาณการปลดปล่อยต่อ 1 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของ ก้านโยก: ประมาณ 1.3 ซีซี
· หัวฉีด ฉีดขนาด 100 มม. เลือกได้ตั้งแต่ 150 ถึง 500 มม. ที่ช่วง 50 มม
· อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ถังน้ำ: เหล็กกล้า)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ H-250

  • ความจุ(มล.)
    250
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    70
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    135
  • ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร)
    100
  • JAN Code
    4580117390202
  • รหัสของทรัสโก้
    124-8006
  • มวล(ก.)
    190
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
H-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 1,645.00

OILERS 1 ชิ้น 1 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันเป็น น้ำมัน ที่มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงมาก
● สามารถนำไปใช้กับด้านหลังของสถานที่ได้อย่างแม่นยำ

สเปค

● ความยาว หัวฉีด (มม.): 100
● อัตราการคายประจุต่อ ก้านโยก สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ประมาณ 1.3cc

วัสดุ

● อะลูมิเนียม ดายแคส (ถังน้ำ: สเตนเลส)