(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกวียน "ปลาโลมา" (ล้อยาง 1 ลิ้นชัก)

เกวียน "ปลาโลมา" (ล้อยาง 1 ลิ้นชัก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,872.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
DLWS-763V-W
DLWS-763V-YG
DLWS-773V-W
DLWS-773V-YG
DLWS-963V-W
DLWS-963V-YG
DLWS-973V-W
DLWS-973V-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,872.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 763 ขาว 454-7691 22500 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 18,872.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 763 เขียวอ่อน 454-7705 22500 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 22,423.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 763 ขาว 454-7811 31000 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 22,423.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 763 เขียวอ่อน 454-7829 31000 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 18,967.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 903 ขาว 454-8019 23300 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 18,967.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 903 เขียวอ่อน 454-8027 23300 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 22,547.30

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 903 ขาว 454-8230 31800 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 28,543.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 903 เขียวอ่อน 454-8248 31800 615 × 370 × 62 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    250
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4910097
  • ลูกล้อ
    แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ (มี สต๊อปเปอร์ คู่) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว เมลามีนอบ)
  • เสา วัสดุ
    เหล็กกล้า (สีเคลือบชนิดอบ)
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็ก (ชุบโครเมี่ยม)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ

รหัสรุ่น
DLWS-763V-W
DLWS-763V-YG
DLWS-773V-W
DLWS-773V-YG
DLWS-963V-W
DLWS-963V-YG
DLWS-973V-W
DLWS-973V-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,872.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 763 ขาว 454-7691 22500 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 18,872.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 763 เขียวอ่อน 454-7705 22500 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 22,423.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 763 ขาว 454-7811 31000 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 22,423.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 763 เขียวอ่อน 454-7829 31000 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 18,967.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 903 ขาว 454-8019 23300 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 18,967.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 903 เขียวอ่อน 454-8027 23300 465 × 270 × 62 1 หน่วย

฿ 22,547.30

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 903 ขาว 454-8230 31800 615 × 370 × 62 1 หน่วย

฿ 28,543.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 903 เขียวอ่อน 454-8248 31800 615 × 370 × 62 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1