(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Eagle wagon ( ล้อ ยูรีเทน ลูกล้อ ล้อ สเปค / พร้อม แผ่นเพลท ด้านบน)

Eagle wagon ( ล้อ ยูรีเทน ลูกล้อ ล้อ สเปค / พร้อม แผ่นเพลท ด้านบน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 15,373.56 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EGW-762TUJ-W
EGW-762TUJ-YG
EGW-772TUJ-W
EGW-772TUJ-YG
EGW-962TUJ-W
EGW-962TUJ-YG
EGW-972TUJ-W
EGW-972TUJ-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 15,373.56

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1896 21400 (21.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,373.56

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310528 474-9537 21400 (21.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,139.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-2027 27800 (27.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,139.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310535 474-9545 27800 (27.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,680.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-2159 22200 (22.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,680.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310542 474-9553 22200 (22.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,373.97

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-2337 28600 (28.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,373.97

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310559 474-9561 28600 (28.6 กก.) 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    250
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    2
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • การใช้งาน
    สำหรับการจัดวาง ด้ามจับ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และสินค้าชั่วคราวระหว่างการทำงานในสายการเลือกงานหรือการขนส่งภายในโรงงาน
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4866138
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ลูกล้อ
    ชนิดหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ 100 มม. (2 ชิ้น)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ

รหัสรุ่น
EGW-762TUJ-W
EGW-762TUJ-YG
EGW-772TUJ-W
EGW-772TUJ-YG
EGW-962TUJ-W
EGW-962TUJ-YG
EGW-972TUJ-W
EGW-972TUJ-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 15,373.56

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1896 21400 (21.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,373.56

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310528 474-9537 21400 (21.4 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,139.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-2027 27800 (27.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,139.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310535 474-9545 27800 (27.8 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,680.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-2159 22200 (22.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 15,680.16

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310542 474-9553 22200 (22.2 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,373.97

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-2337 28600 (28.6 กก.) 1 หน่วย

฿ 17,373.97

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310559 474-9561 28600 (28.6 กก.) 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1