(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
EGW-763VU-W |
EGW-763VU-YG |
EGW-773VU-W |
EGW-773VU-YG |
EGW-963VU-W |
EGW-963VU-YG |
EGW-973VU-W |
EGW-973VU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,317.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1985 | 23700 (23.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,317.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999299977 | 474-9057 | 23700 (23.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,783.17 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-2116 | 30900 (30.9 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,783.17 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999299984 | 474-9065 | 30900 (30.9 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,624.11 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-2281 | 24500 (24.5 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,624.11 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999299991 | 474-9073 | 24500 (24.5 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,036.83 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-2469 | 31700 (31.7 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,036.83 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310078 | 474-9081 | 31700 (31.7 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
รหัสรุ่น |
---|
EGW-763VU-W |
EGW-763VU-YG |
EGW-773VU-W |
EGW-773VU-YG |
EGW-963VU-W |
EGW-963VU-YG |
EGW-973VU-W |
EGW-973VU-YG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,317.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | ขาว | - | 450-1985 | 23700 (23.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,317.52 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999299977 | 474-9057 | 23700 (23.7 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,783.17 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | ขาว | - | 450-2116 | 30900 (30.9 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,783.17 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 740 | เขียวอ่อน | 4989999299984 | 474-9065 | 30900 (30.9 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,624.11 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | ขาว | - | 450-2281 | 24500 (24.5 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,624.11 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 400 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999299991 | 474-9073 | 24500 (24.5 กก.) | 494 × 274 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,036.83 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | ขาว | - | 450-2469 | 31700 (31.7 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย | ||
฿ 22,036.83 |
STEEL WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 500 | 880 | เขียวอ่อน | 4989999310078 | 474-9081 | 31700 (31.7 กก.) | 644 × 374 × 58 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง