(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Eagle wagon (ล้อยูรีเทนคุณสมบัติล้อเลื่อน 4 ล้อ / มีลิ้นชัก)

Eagle wagon (ล้อยูรีเทนคุณสมบัติล้อเลื่อน 4 ล้อ / มีลิ้นชัก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,589.72 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
EGW-763VUJ-W
EGW-763VUJ-YG
EGW-773VUJ-W
EGW-773VUJ-YG
EGW-963VUJ-W
EGW-963VUJ-YG
EGW-973VUJ-W
EGW-973VUJ-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,589.72

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1977 24200 (24.2 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 18,589.72

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310344 474-9359 24200 (24.2 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 22,052.70

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-2108 31400 (31.4 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 21,183.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310351 474-9367 31400 (31.4 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 18,896.92

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-2272 25000 (25.0 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 18,896.92

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310368 474-9375 25000 (25.0 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 22,287.62

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-2451 32200 (32.2 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 21,437.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310375 474-9383 32200 (32.2 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    250
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4866138
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ลูกล้อ
    ชนิดหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ 100 มม. (2 ชิ้น)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ

รหัสรุ่น
EGW-763VUJ-W
EGW-763VUJ-YG
EGW-773VUJ-W
EGW-773VUJ-YG
EGW-963VUJ-W
EGW-963VUJ-YG
EGW-973VUJ-W
EGW-973VUJ-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,589.72

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1977 24200 (24.2 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 18,589.72

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310344 474-9359 24200 (24.2 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 22,052.70

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-2108 31400 (31.4 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 21,183.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310351 474-9367 31400 (31.4 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 18,896.92

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-2272 25000 (25.0 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 18,896.92

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310368 474-9375 25000 (25.0 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 22,287.62

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-2451 32200 (32.2 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 21,437.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310375 474-9383 32200 (32.2 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1