(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Birdie wagon ( ลูกล้อ ยูรีเทน / 2 ลิ้นชัก)

Birdie wagon ( ลูกล้อ ยูรีเทน / 2 ลิ้นชัก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 26,162.96 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BDW-963V2U-W
BDW-963V2U-YG
BDW-973V2U-W
BDW-973V2U-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 26,162.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว - 450-1608 31040 (31.04 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 26,162.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 4989999310924 474-9936 31040 (31.04 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 31,819.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว - 450-1705 41290 (41.29 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 31,819.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 เขียวอ่อน 4989999310931 474-9944 41290 (41.29 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    880
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    200
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    3
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4866138
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ลูกล้อ
    ชนิดหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ 100 มม. (2 ชิ้น)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ

รหัสรุ่น
BDW-963V2U-W
BDW-963V2U-YG
BDW-973V2U-W
BDW-973V2U-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 26,162.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 ขาว - 450-1608 31040 (31.04 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 26,162.96

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 เขียวอ่อน 4989999310924 474-9936 31040 (31.04 กก.) 494 × 274 × 58 1 หน่วย

฿ 31,819.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 ขาว - 450-1705 41290 (41.29 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

฿ 31,819.84

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 เขียวอ่อน 4989999310931 474-9944 41290 (41.29 กก.) 644 × 374 × 58 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1