(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Birdie wagon (พร้อม แผ่นเพลท ด้านบน)

Birdie wagon (พร้อม แผ่นเพลท ด้านบน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 14,676.33 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BDW-762T-W
BDW-762T-YG
BDW-772T-W
BDW-772T-YG
BDW-962T-W
BDW-962T-YG
BDW-972T-W
BDW-972T-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,676.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1411 20600 (20.6 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 14,676.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310702 474-9715 20600 (20.6 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 16,457.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-1497 27000 (27.0 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 16,457.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310719 474-9723 27000 (27.0 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 14,933.34

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-1578 21300 (21.3 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 14,933.34

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310726 474-9731 21300 (21.3 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 16,672.39

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-1675 27700 (27.7 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 16,672.39

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310733 474-9740 27700 (27.7 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    200
  • ประเภทรายละเอียด
    รุ่นประกอบเอง
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    2
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4866138
  • ชั้นวางของ กระดาน
    ชั้นวางของพร้อมตัวป้องกันการหก (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    40
  • ลูกล้อ
    ชนิดหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุนได้ 100 มม. (2 ชิ้น)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถบรรทุกชนิดเข้า มุม อเนกประสงค์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงาน
[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อเป็นตัวอุดสองชั้นสำหรับยึดล้อและหมุน
·เสา มุม มีส่วนที่ยื่นออกมาและ แผ่นเพลท ชั้นวางได้ ยึดอยู่กับที่ เพื่อลดการโยกเยกในแนวตั้งและแนวนอน
· แผ่นกระดาน ชั้นวางสามารถใช้ได้ทั้งสองด้านเป็นแบบจานหรือแบบแบน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นรถบรรทุกเคลื่อนที่ในโรงงานและสำนักงาน
สะดวกในการขนส่งและเลือกงานภายในโรงงาน
·สะดวกในการใช้เป็น ขาตั้ง เครื่องมือ หรือเป็น ขาตั้ง ชั่วคราวสำหรับผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนระหว่างการทำงาน

รหัสรุ่น
BDW-762T-W
BDW-762T-YG
BDW-772T-W
BDW-772T-YG
BDW-962T-W
BDW-962T-YG
BDW-972T-W
BDW-972T-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 14,676.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 ขาว - 450-1411 20600 (20.6 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 14,676.33

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 740 เขียวอ่อน 4989999310702 474-9715 20600 (20.6 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 16,457.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 740 ขาว - 450-1497 27000 (27.0 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 16,457.15

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 740 เขียวอ่อน 4989999310719 474-9723 27000 (27.0 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 14,933.34

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 ขาว - 450-1578 21300 (21.3 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 14,933.34

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 880 เขียวอ่อน 4989999310726 474-9731 21300 (21.3 กก.) 750 × 500 × 22 1 หน่วย

฿ 16,672.39

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 880 ขาว - 450-1675 27700 (27.7 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

฿ 16,672.39

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 750 500 880 เขียวอ่อน 4989999310733 474-9740 27700 (27.7 กก.) 900 × 600 × 22 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1