(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นเก็บเอกสาร "ตะไบ Rabbit wagon" (มีลิ้นชักขนาด A4)

รถเข็นเก็บเอกสาร "ตะไบ Rabbit wagon" (มีลิ้นชักขนาด A4)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 13,103.82 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FRB-854D2
FRB-854D4
FRB-856D10
FRB-954D2
FRB-955D4
FRB-957D12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
คุณสมบัติ มวล
(ก.)
จำนวนลิ้นชัก จำนวนเนื้อหา

฿ 13,103.82

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 840 450-2582 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 13720 2 1 หน่วย

฿ 14,621.75

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 840 450-2591 2 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก เรซิ่น A5 ที่มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 15220 4 1 หน่วย

฿ 22,259.65

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 840 450-2604 1 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก เรซิ่น A6 ที่มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 22920 10 1 หน่วย

฿ 13,310.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2621 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 14420 2 1 หน่วย

฿ 16,370.11

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2639 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 17520 4 1 หน่วย

฿ 25,525.94

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2647 1 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 26720 10 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    540
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    330
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    150
  • สี
    ขาว
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    50
  • การใช้งาน
    สำหรับการจัดเก็บเอกสารหรือการจัดวางชั่วคราวของ ด้ามจับ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์และสินค้าในระหว่างการทำงานในสายการเลือกงานหรือการขนส่งภายในโรงงานและ โกดัง
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์4866138
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • วัสดุ ลิ้นชัก
    เรซิ่น โพลีสไตรีน (PS)
  • ชั้นวางของ / วัสดุรองเสา
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก(มิลลิเมตร)
    222 × 305 × 79
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา

รหัสรุ่น
FRB-854D2
FRB-854D4
FRB-856D10
FRB-954D2
FRB-955D4
FRB-957D12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
คุณสมบัติ มวล
(ก.)
จำนวนลิ้นชัก จำนวนเนื้อหา

฿ 13,103.82

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 35 วัน 840 450-2582 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 13720 2 1 หน่วย

฿ 14,621.75

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 19 วัน 840 450-2591 2 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก เรซิ่น A5 ที่มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 15220 4 1 หน่วย

฿ 22,259.65

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 840 450-2604 1 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก เรซิ่น A6 ที่มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 22920 10 1 หน่วย

฿ 13,310.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2621 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 14420 2 1 หน่วย

฿ 16,370.11

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2639 3 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 17520 4 1 หน่วย

฿ 25,525.94

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 970 450-2647 1 เกวียน เครื่องมือ ขึ้นรูปนูน เฉพาะเพื่อความแข็งแรงใน คลองเลื่อย มีลิ้นชัก A4 เรซิ่น มีประโยชน์สต๊อปเปอร์ ล็อค สองชั้น แบบ Turnlock ที่ แม่กุญแจ ทั้ง ล้อ และเพลา 26720 10 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค

● สี: ขาว
● ลูกล้อ: ชนิด ยืดหยุ่น 75 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์ คู่) 75 มม. (2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง
● ลิ้นชัก: เรซิ่น โพลีสไตรีน (PS)