(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็นเก็บเอกสาร "Falcon wagon" (สเปคล้อยูรีเทนคู่ / มีลิ้นชักลึก 1 ลิ้นชัก)

รถเข็นเก็บเอกสาร "Falcon wagon" (สเปคล้อยูรีเทนคู่ / มีลิ้นชักลึก 1 ลิ้นชัก)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 18,206.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
FAW-662VD-W
FAW-662VD-YG
FAW-672VD-W
FAW-672VD-YG
FAW-763VD-W
FAW-763VD-YG
FAW-773VD-W
FAW-773VD-YG
FAW-963VD-W
FAW-963VD-YG
FAW-973VD-W
FAW-973VD-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,206.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 587 150 ขาว 4989999216844 436-9122 2 20600 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 18,206.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 587 150 เขียวอ่อน 4989999216851 436-9131 2 20600 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 22,056.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 587 150 ขาว 4989999216943 436-9220 2 27200 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 22,056.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 587 150 เขียวอ่อน 4989999216950 436-9238 2 27200 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 21,019.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 730 200 ขาว 4989999217841 436-9386 3 25200 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 21,019.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 730 200 เขียวอ่อน - 456-1368 3 25200 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 25,574.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 730 200 ขาว 4989999217933 436-9475 3 33300 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 25,574.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 730 200 เขียวอ่อน 4989999217940 436-9483 3 33300 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 21,167.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 870 200 ขาว 4989999219975 436-9637 3 25700 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 21,167.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 870 200 เขียวอ่อน 4989999219982 436-9645 3 25700 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 25,722.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 870 200 ขาว 4989999231311 436-9734 3 33800 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 25,722.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 870 200 เขียวอ่อน 4989999231328 436-9742 3 33800 624 × 388 × 119 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    120
  • เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • คุณสมบัติ
    ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ
  • การหกรั่วไหลสูง(มิลลิเมตร)
    50
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ มีลักษณะ ล็อค สองชั้นซึ่ง แม่กุญแจ เพลาด้วย ล้อ

รหัสรุ่น
FAW-662VD-W
FAW-662VD-YG
FAW-672VD-W
FAW-672VD-YG
FAW-763VD-W
FAW-763VD-YG
FAW-773VD-W
FAW-773VD-YG
FAW-963VD-W
FAW-963VD-YG
FAW-973VD-W
FAW-973VD-YG
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
สี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวนขั้นตอน
(เครื่องวัดระดับน้ำ)
มวล
(ก.)
ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ยาว x ลึก
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 18,206.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 587 150 ขาว 4989999216844 436-9122 2 20600 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 18,206.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 587 150 เขียวอ่อน 4989999216851 436-9131 2 20600 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 22,056.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 587 150 ขาว 4989999216943 436-9220 2 27200 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 22,056.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 587 150 เขียวอ่อน 4989999216950 436-9238 2 27200 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 21,019.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 730 200 ขาว 4989999217841 436-9386 3 25200 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 21,019.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 730 200 เขียวอ่อน - 456-1368 3 25200 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 25,574.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 730 200 ขาว 4989999217933 436-9475 3 33300 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 25,574.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 730 200 เขียวอ่อน 4989999217940 436-9483 3 33300 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 21,167.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 870 200 ขาว 4989999219975 436-9637 3 25700 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 21,167.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 400 870 200 เขียวอ่อน 4989999219982 436-9645 3 25700 474 × 288 × 119 1 หน่วย

฿ 25,722.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 870 200 ขาว 4989999231311 436-9734 3 33800 624 × 388 × 119 1 หน่วย

฿ 25,722.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 750 500 870 200 เขียวอ่อน 4989999231328 436-9742 3 33800 624 × 388 × 119 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1