(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถัง PP (แบบกลม) ชุดฐาน PLC เท่านั้น

ถัง PP (แบบกลม) ชุดฐาน PLC เท่านั้น

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 979.69 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPPM-45-B
TPPM-70-B
TPPM-90-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 979.69

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 45 495 427 4989999243642 437-7877 1480 1 ชิ้น

฿ 1,281.79

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 75 555 507 4989999243659 437-7885 2308 1 ชิ้น

฿ 1,841.91

DUST BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90 645 507 4989999243666 437-7893 2560 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ถังขยะ
  • ประเภทรายละเอียด
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ตัวเครื่อง หลัก: ตัวเลือก
    ตัวสินค้าหลัก
  • วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • คุณสมบัติ
    ราง รุ่นมาตรฐาน มีความหนาและแข็งแรงกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของ ผลิตภัณฑ์ ญี่ปุ่นยอมรับ
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการ ของเสีย ในสถานที่ที่มีของ ของเสีย สะสมจำนวนมากถังขยะทรง แบบกลม 45 L / 70 L / 90 L
[คุณสมบัติ]
· มือจับ แบบกลม จับ ง่าย
· ราง รุ่นมาตรฐาน มีความหนาและแข็งแรง
· ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามกฎหมายสุขอนามัยอาหารของประเทศญี่ปุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการคัดแยกขยะในบ้านหรือนอกบ้าน

รหัสรุ่น
TPPM-45-B
TPPM-70-B
TPPM-90-B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 979.69

DUST BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 45 495 427 4989999243642 437-7877 1480 1 ชิ้น

฿ 1,281.79

DUST BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 75 555 507 4989999243659 437-7885 2308 1 ชิ้น

฿ 1,841.91

DUST BOXES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 90 645 507 4989999243666 437-7893 2560 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1