(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แสงกระบี่ 2010

แสงกระบี่ 2010

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 5,303.27 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2010BK
2010YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,303.27

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ 440-1000 1 ชิ้น

฿ 8,144.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง 440-1051 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ประเภท LED
  • ชนิด
    ประเภท โฮลเดอร์ กุญแจ
  • วัตถุประสงค์พิเศษ
    กันน้ำ
  • เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
    32
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    ถ่าน C
  • ฟลักซ์ ทั้งหมด(LM)
    109
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร)
    48
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    206
  • จำนวน ถ่าน(Nos)
    3
  • ระยะลำแสง(ม.)
    144
  • เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน
    IPX7
  • มวล(ก.)
    380
  • วัสดุ
    โคพอลิเมอร์ เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    โครงสร้างที่ใช้หลักการที่ใช้ในประภาคารเพื่อฉายลำแสง แบบตรง ไปข้างหน้าแข็งแกร่ง แต่ น้ำหนักเบา
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างที่ใช้หลักการที่ใช้ในประภาคารเพื่อฉายลำแสง แบบตรง ไปข้างหน้าแข็งแรงและ น้ำหนักเบา

รหัสรุ่น
2010BK
2010YE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 5,303.27

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 19 วัน สีดำ 440-1000 1 ชิ้น

฿ 8,144.00

LED FLASHLIGHTS 1 ชิ้น 14 วัน สีเหลือง 440-1051 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1