1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ Super cut

ตะไบ Super cut
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • คลองเลื่อย 5- 12 ตะไบ ชุด 5 ชิ้น = 215 มม., ชุด 8 ชิ้น = 200 มม., ชุด 10 ชิ้น = 185 มม., ชุด 12 ชิ้น = 170 มม.
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมได้เหมือนเดิม
·เทคนิค ล้ำ สมัยสำหรับการแปรรูป พื้นผิว (การ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า)
·คมตัดเหมือนมีดและให้การตัดที่คมชัด กระเป๋าของร่องลึกกว่าเนื่องจากการ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถตัดได้ทุกอย่างตั้งแต่ ไม้ และพลาสติกจนถึงโลหะ ไม้ พลาสติกเหล็ก สเตนเลส ฯลฯ

คุณสมบัติ

● การ กระบวนการเตรียมผิว ขอบตัด (การ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า) ทำให้เกิดความคมชัดที่สุด
● การ การขัดผิวด้วยไฟฟ้า ทำให้ช่องเว้าลึกขึ้น

การใช้

● ไม้ พลาสติกเหล็กและ สเตนเลส ฯลฯ

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด: 02 (วินาที), 03 (เรียบ)

วัสดุ

● เหล็กเครื่องมือประสม (SKS-8)
รหัสสินค้า
TSHI005-02P
TSHI005-03P
TSHI008-02P
TSHI008-03P
TSHI010-02P
TSHI010-03P
TSHI012-02P
TSHI012-03P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความหยาบของ เม็ดขัด ความยาว ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล

฿ 429.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 10 วัน 215ตัดครั้งที่สอง1104989999233506433-493160 กรัม

฿ 611.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 215ละเอียด1104989999233513433-494960 กรัม

฿ 416.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 1 วัน 200ตัดครั้งที่สอง1004989999233520433-495739 ก

฿ 572.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 1 วัน 200ละเอียด1004989999233537433-496539 ก

฿ 412.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 1 วัน 185ตัดครั้งที่สอง854989999233544433-497328 ก

฿ 596.00

SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 1 วัน 185ละเอียด854989999233551433-498128 ก

฿ 441.83

TRC SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 12 วัน 170ตัดครั้งที่สอง704989999233568433-499013 ก

฿ 563.98

TRC SUPER-CUT FILE 1 ชิ้น 1 วัน 170ละเอียด704989999233575433-500713 ก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ สารพัน ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว ประเภทรายละเอียด ตะไบ Super cut
รูปทรง แบน คุณสมบัติ การตัดที่มีประสิทธิภาพทำได้โดยใช้เทคนิคสำหรับการประมวลผล ปลาย แหล่งสูงสุด (การขัดด้วยไฟฟ้า)คมตัดเหมือนมีดและให้การตัดที่คมชัดกระเป๋าของร่องลึกกว่าเนื่องจากไฟฟ้าทุกอย่างตั้งแต่ ไม้ และพลาสติกจนถึงโลหะสามารถตัดได้ การใช้งาน ไม้ พลาสติกเหล็ก สเตนเลส ฯลฯ
สเปค ขนาด อนุภาค:02 (ตัดครั้งที่สอง), 03 (ตัดเรียบ) วัสดุ เหล็กเครื่องมือประสม (SKS-8)