(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัดความดัน แบบสัมบูรณ์ ใช้ในการวัดในกรณีที่ คลองเลื่อย สถานะ สุญญากาศ สมบูรณ์แบบ (= ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) เป็น ค่า อ้างอิง 0ประเภทขนาดเล็กที่มีการ การออกแบบ ทันสมัยค่า/ ค่า/ ค่าด้วยฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติเพื่อความสะดวกในการหลีกเลี่ยงปัญหาเนื่องจากการลืมปิดเครื่องมาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ไฟส่องหลังซึ่งสามารถยืนยันการแสดงผลได้อย่างง่ายดายการวัด ความดัน ของท่อ
รหัสสินค้า |
---|
PG-01U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 9,876.00 | CUS DIGITAL PRESSURE METER | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ | วัสดุ | เรซิ่น | การใช้งาน | การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด(hPa) | 0.1 | ช่วงการวัด(hPa) | 300 ถึง 1200 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 20.6 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 115.5 | JAN Code | 4983621330014 |
รหัสของทรัสโก้ | 449-2323 | มวล(ก.) | 119 | ความแม่นยำ | ±31mmH2O / ± 2.3mmHg / ± 0.044psi / ± 1.2inH2O / ± 0.089inHg / ± 3 hpa / ± 3mbar / ± 300 pa |
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | คุณสมบัติ | เกจวัดความดัน แบบสัมบูรณ์ จะใช้ในการวัดในกรณีที่ สถานะ สุญญากาศ สมบูรณ์แบบ (= ความ ความดัน แบบสัมบูรณ์ ) ถูก คลองเลื่อย เป็น มาตรฐาน 0 มันมีขนาดเล็กด้วยการออกแบบที่ทันสมัย ค่า/ ค่า/ ค่า มีฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติที่สะดวกเมื่อลืมปิดเครื่อง มี ฟังก์ชั่น แบ็คไลท์ที่ทำให้มองเห็นหน้าจอได้ง่ายแม้ในที่มืด | รายละเอียด วัสดุ | เรซิ่น ABS |
รายละเอียดการ การใช้งาน | การวัด ความดัน ของท่อ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PG-01U ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ดิจิตอล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง