1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ

เครื่องตรวจจับแก๊ส ไวไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 46,395.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความเร็วของเสียง สัญญาณเตือน (เสียงไม่ต่อเนื่อง) จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซและเสียงต่อเนื่องจะเกิดขึ้นเมื่อความเข้มข้นสูงเกินไปทำให้ง่ายต่อการระบุจุดรั่วไหลของก๊าซน้ำหนักเบาและกะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปโครงสร้างป้องกัน ป้องกันการระเบิด ปลอดภัยอย่างแท้จริง (exia II BT3)

รหัสสินค้า
XP-702-3-A-13A-LPG
XP-702-3-B-13A
XP-702-3-B-LPG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป้าหมายการตรวจจับ รหัสของทรัสโก้ สืบค้นได้

฿ 51,220.27

SCM GAS LEAK DETECTOR 1 ชิ้น 40 วัน 13 A / LP แก๊ส453-6894ก๊าซเมือง / แอลพีจี (10 ppm)

฿ 46,395.87

SCM GAS LEAK DETECTOR 1 ชิ้น 40 วัน 13 A453-6908ก๊าซเมือง (10 ppm)

฿ 46,395.87

SCM GAS LEAK DETECTOR 1 ชิ้น 40 วัน แก๊สแอลพี453-6916LPG (10 ppm)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย ก๊าซไวไฟ รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส ความกว้าง(มิลลิเมตร) 38
ความลึก(มิลลิเมตร) 32 ความสูง(มิลลิเมตร) 130 ความเข้มข้นในการตรวจจับขั้นต่ำ(ppm) 10
มวล(ก.) 190 คุณสมบัติ ความเร็วของเสียง สัญญาณเตือน (เสียงไม่ต่อเนื่อง) จะค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของก๊าซและเสียงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อความเข้มข้นสูงเกินไปทำให้ง่ายต่อการระบุจุดรั่วของก๊าซ มันมีขนาดเล็กและเบากว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปอย่างมาก มันมีโครงสร้างที่ ป้องกันการระเบิด อย่างปลอดภัย (exia II BT3) หลักการตรวจจับ ประเภท สารกึ่งตัวนำ ชนิด ขดลวด ร้อน
ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง ประมาณ 12 ชั่วโมง (เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์แห้งขนาด AA 2 ก้อน) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) ระบบ ตรวจจับ ประเภทดูดอัตโนมัติ