1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจจับแก๊ส สารทำความเย็น

HOD TRU POINTE

เครื่องตรวจจับแก๊ส สารทำความเย็น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 29,404.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตรวจพบการรั่วไหลของก๊าซด้วย หลอดไฟ LED และเสียงบี๊บสามารถ สวิตช์ ระหว่าง โหมด ความไวสูงและ โหมด ความไวต่ำด้วย ฟังก์ชั่น การปรับเทียบศูนย์อัตโนมัติสามารถตรวจจับได้ 3 ก. / ปีหรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
HT-4530
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,404.29

HOD TRU POINTE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ก๊าซเป้าหมาย อื่น ๆ รุ่นผลิตภัณฑ์ เซนเซอร์แก๊ส ความกว้าง(มิลลิเมตร) 54
ความลึก(มิลลิเมตร) 61 ความสูง(มิลลิเมตร) 235 JAN Code 4580204630303
รหัสของทรัสโก้ 445-2500 มวล 530 คุณสมบัติ หลอดไฟ LED และเสียงบี๊บตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ สามารถสลับระหว่าง โหมด ความไวสูงและ โหมด ความไวต่ำ ด้วย ฟังก์ชั่น ศูนย์สอบเทียบอัตโนมัติ สามารถตรวจจับได้ 3 กรัม / ปีหรือน้อยกว่า
ใช้ เป้าหมายการตรวจจับ: ก๊าซหล่อเย็น CFC, HCFC และ HFC ตรวจจับก๊าซเป้าหมาย ก๊าซ สารทำความเย็น CFC / HCFC / HFC (R-12, R-22, R-123, R-134a, R-404A, R-408A, R-409A, R-40A) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน อัลคาไลน์ D 2 ก้อน (รวมอยู่ในชุด)
อุปกรณ์เสริม เคส ยาก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-4530 ในชุด เครื่องตรวจจับแก๊ส สารทำความเย็น