1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ชนิด L ( รุ่น งานหนัก ) ชนิดหนักพิเศษ

แคลมป์ยึด ชนิด L ( รุ่น งานหนัก ) ชนิดหนักพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,809.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 25.0 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง งานหนักสามารถขัน เหล็กฉาก ได้ถึง 35 °

รหัสสินค้า
SS30C
SS40C
SS50C
SS60C
SS80C
SS100C
SS125C
SS150C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 4,809.00

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 4603004989999265712445-50115500

฿ 5,734.60

L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 5604004989999265729445-50296060

฿ 6,069.92

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 6605004989999265736445-50376620

฿ 6,414.91

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 7606004989999265743445-50457180

฿ 7,570.51

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 9608004989999265750445-50538300

฿ 8,362.42

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 116010004989999265682445-49879430

฿ 9,800.00

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 141012504989999265699445-499510830

฿ 10,708.00

TRC L TYPE CLAMP HEAVY TYPE 1 ชิ้น 1 วัน 166015004989999265705445-500212050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดประเภท ประเภท Super hepi กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) 175 ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) 40
ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) 20.0 วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ คุณสมบัติ ชนิดแข็งแรงสามารถขันให้แน่นยิ่งขึ้นโดยการขันประแจสุดท้ายโดยใช้รูหกเหลี่ยมที่ หัว สกรูความดัน ขันสูงสุดที่ 150 มม. คือ 25.0 kNอแดปเตอร์/ตัวแปลง ชนิดแข็งแรงสามารถขัน มุม ได้ถึง 35 °