(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ล้อ เพชร Vitrified ช่วยให้สามารถแต่งตัวบน เครื่องจักร โดยใช้ตู้เสื้อผ้า เฉพาะด้าน
·คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานเนื่องจากโครงสร้างที่มีรูพรุนสูง
· งานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คงที่เนื่องจากการใช้ กาว การขยายตัวทางความร้อนต่ำ
·อายุการใช้งานของ หินเจียร ยืดออกไปอีกเนื่องจากความสามารถในการยึด เม็ดสารขัดถู สูง
·ใช้ได้ทั้งแบบเปียกและแบบแห้ง
รหัสสินค้า |
---|
1000KS0020-10 |
1000KS0050-10 |
1000KS0080-10 |
1000KS0110-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,524.52 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 10 | 31.75 | ||
฿ 24,915.34 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 | 13 | 31.75 | ||
฿ 26,427.10 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 13 | 31.75 | ||
฿ 26,427.10 | GRINDING STONES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 200 | 13 | 50.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบ แบน (no. 1) | ขนาดอนุภาค(#) | 200 | วัสดุ สารขัดถู | SD |
---|---|---|---|---|---|
สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | V | ความเร็วในการหมุนสูงสุดในการทำงาน(m/s) | 40 | ชั้น X(มิลลิเมตร) | 3 |
คุณสมบัติ | คุณภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลานานเนื่องจากโครงสร้างที่มีรูพรุนสูงงานละเอียด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คงที่เนื่องจากการใช้ กาว\nประสาน\nยึดติด การขยายตัวทางความร้อนต่ำอายุการใช้งานของ หินเจียร ยืดออกไปอีกเนื่องจากความสามารถในการยึด เม็ดสารขัดถู สูงทั้งแบบเปียกและแบบ ชนิดแห้ง. | การใช้งาน | คาร์ไบด์, เซรามิก, วัสดุ ฯลฯ | เครื่องมือที่ใช้ | สำหรับเครื่องเจียร |
หมายเลขการกำหนดค่า | 1 | รวมเส้นผ่านศูนย์กลางก้านแต่งตัว(φมม) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง