(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มี มุม บิด 30° เส้นผ่านศูนย์กลางของ ปลาย ตั้งแต่ ⌀0.5 ถึง ⌀6 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.05
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D1) (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ความยาวร่องℓ2 | เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ d (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อของเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ | สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 2 | 50 | 8 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 5 | 50 | 12 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.25 | ||
฿ 2,796.75 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.25 | ||
฿ 2,334.16 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.2 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1×0.2 | ||
฿ 2,334.16 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.25 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.25 | ||
฿ 2,334.16 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.2 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.1×0.2 | ||
฿ 2,334.16 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.25 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.25 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.2 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.2×0.2 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.3 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.3 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.2 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.2 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.4×0.2 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.35 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.35 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.35 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.35 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.6×0.2 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.3 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.45 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.45 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.2 | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | M1.7×0.2 | ||
฿ 2,241.64 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.55 | 3 | 50 | 10 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,457.51 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.55 | 6 | 50 | 15 | 3 | 0~-0.006 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M1.8×0.2 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M1.8×0.2 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.65 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.65 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2×0.25 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.75 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.2×0.45 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.8 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.85 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.85 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.95 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2.2×0.25 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.95 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.3×0.35 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,983.80 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.05 | 5 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.05 | 10 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.1 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2.5×0.45 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.5×0.45 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.15 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.15 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2.5×0.35 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.6 x 0.45 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.35 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.35 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | M2.6×0.35 | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | M2.6×0.35 | ||
฿ 2,642.55 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.45 | 6 | 60 | 15 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 2,981.79 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.45 | 12 | 60 | 20 | 4 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,290.19 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 6 | 70 | 15 | 6 | 0~-0.008 | M3 x 0.5 | ||
฿ 3,876.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.5 | 12 | 70 | 20 | 6 | 0~-0.008 | M3 x 0.5 | ||
฿ 3,290.19 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.55 | 6 | 70 | 15 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,876.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.55 | 12 | 70 | 20 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,411.48 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 6 | 70 | 15 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,876.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2.6 | 12 | 70 | 20 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,290.19 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.65 | 10 | 70 | 25 | 6 | 0~-0.008 | M3×0.35 | ||
฿ 3,876.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.65 | 20 | 70 | 35 | 6 | 0~-0.008 | M3×0.35 | ||
฿ 3,290.19 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 10 | 70 | 25 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,876.15 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 20 | 70 | 35 | 6 | 0~-0.008 | - | ||
฿ 3,290.19 | KOA DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.75 | 10 | 70 | 25 | 6 | 0~-0.008 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / อะลูมิเนียม | ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี รูน้ำมัน | ไม่มี | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0~-0.01 | มุม บิด | มุม บิด 30° |
มุมปลาย | 120° | ค่าความเผื่อการลบมุม | ±30' |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง