1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์KCD-60

ดอกเจาะนำศูนย์ คาร์ไบด์KCD-60
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,994.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย และเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่มี มุม บิด 30 °ป้องกันเสี้ยนและช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
KCD-6003
KCD-6004
KCD-6005
KCD-6008
KCD-6010
KCD-6012
KCD-6015
KCD-6020
KCD-6020L
KCD-6025
KCD-6025L
KCD-6030
KCD-6030L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ

฿ 2,889.27

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 0.30.36030 to -0.006

฿ 2,796.75

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 0.40.56030 to -0.006

฿ 2,642.55

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 0.50.66030 to -0.006

฿ 2,241.64

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 0.816030 to -0.006

฿ 1,994.92

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 11.36040 to -0.008

฿ 1,994.92

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1.21.56040 to -0.008

฿ 1,994.92

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 1.51.96040 to -0.008

฿ 2,796.75

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 22.66060 to -0.008

฿ 4,277.07

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 22.615060 to -0.008

฿ 2,796.75

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 2.53.26060 to -0.008

฿ 4,277.07

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 2.53.215060 to -0.008

฿ 3,876.15

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 33.97080 to -0.009

฿ 5,510.66

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 6 วัน 33.915080 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 120° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดสองด้าน ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N NA
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to -0.01 มุม บิด มุม บิด 30° วัสดุ โลหะผสม อนุภาค