1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ TiAℓ N KCDA-90

ดอกเจาะนำศูนย์คาร์ไบด์ TiAℓ N KCDA-90
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,457.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามปลายและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ที่มีมุมบิด 30° ป้องกันเสี้ยนและช่วยให้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
KCDA-9003
KCDA-9004
KCDA-9005
KCDA-9008
KCDA-9010
KCDA-9012
KCDA-9015
KCDA-9020
KCDA-9020L
KCDA-9025
KCDA-9025L
KCDA-9030
KCDA-9030L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้ามจับ

฿ 3,290.19

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.30.36030 to -0.006

฿ 3,197.67

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.40.56030 to -0.008

฿ 3,105.15

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.50.66030 to -0.008

฿ 2,642.55

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.816030 to -0.008

฿ 2,578.80

CENTER DRILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 11.36040 to -0.008

฿ 2,457.51

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.21.56040 to -0.008

฿ 2,457.51

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.51.96040 to -0.008

฿ 3,290.19

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.66060 to -0.008

฿ 5,263.94

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 22.615060 to -0.008

฿ 3,290.19

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.26060 to -0.008

฿ 5,263.94

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.215060 to -0.008

฿ 4,431.26

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 33.97080 to -0.009

฿ 6,559.21

KOA CENTER DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 33.915080 to -0.009

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 120° วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดสองด้าน ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว TiAlN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to -0.01 มุม บิด มุม บิด 30°
วัสดุ โลหะผสม อนุภาค