(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้องกันไฟฟ้าสถิต พร้อม ไขควงแบบละเอียด

ป้องกันไฟฟ้าสถิต พร้อม ไขควงแบบละเอียด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 436.05 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
273E0
273E00
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 436.05

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.0 50 3 145 13.0 19

฿ 530.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.00 40 2 120 12.5 11

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวแฉก (+)
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • คุณสมบัติ
    มือจับ แข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกและทำจาก วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ใบมีดลบคมทำจากเหล็กกล้าโมลิบดีนัมโครเมี่ยมวานาเดียม ชุบด้วยความร้อนและชุบ โครเมี่ยม ส่วนปลายได้ผ่านกระบวนการ chrome top processed รวมถึง ฝาครอบ หมุนได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ด้ามจับมีความยืดหยุ่นต่อการกระแทกและทำจากวัสดุที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิต
·ก้านไขควงทำจากเหล็กโครเมี่ยมวานาเดียมโมลิบดีนัม
·ได้รับการชุบโครเมียมแล้ว
· ส่วนปลายได้ผ่านกระบวนการ ChromTop
·รวม ฝาครอบ หมุนได้ง่าย

รหัสรุ่น
273E0
273E00
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 436.05

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.0 50 3 145 13.0 19

฿ 530.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน No.00 40 2 120 12.5 11

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1