(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว ชุดขับมอเตอร์ ลูกบอลที่ งานละเอียด (ขนาดนิ้ว)

ตัว ชุดขับมอเตอร์ ลูกบอลที่ งานละเอียด (ขนาดนิ้ว)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 537.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
264P1/8
264P1/16
264P3/32
264P5/32
264P9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (นิ้ว) มิติ ความกว้างสองด้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 1/8 3.18 160 27

฿ 639.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 1/16 1.59 150 18

฿ 558.20

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 3/32 - 150 26

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 5/32 3.97 160 29

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 9/64 3.57 160 29

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    หัวบอล
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    มุม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    ยาง
  • ปลาย รูปทรง
    หกเหลี่ยม
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด(มิลลิเมตร)
    18
  • มุม เอียงสูงสุด(°)
    25

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควง หกเหลี่ยมหัวบอล PicoFinish นิ้ว
·ด้วยถ้วยแกนหมุน
· มุม เอียงสูงสุด 25°

รหัสรุ่น
264P1/8
264P1/16
264P3/32
264P5/32
264P9/64
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) (จุดกล่อง / หกเหลี่ยม / บอล) มิติ ความกว้างสองด้าน (นิ้ว) มิติ ความกว้างสองด้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 1/8 3.18 160 27

฿ 639.23

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 1/16 1.59 150 18

฿ 558.20

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 50 3/32 - 150 26

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 5/32 3.97 160 29

฿ 537.64

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 9/64 3.57 160 29

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1