(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย เครื่องมือ ลม
· ป้องกันการอุดตันด้วยรูดูดฝุ่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถติดตั้งกับ เครื่องขัดกระดาษทราย ลมสำหรับงานขัด
รหัสสินค้า |
---|
1450290 |
1450291 |
1450292 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดบรรจุ (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 305.65 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | H170×W135×D7 | 44 | 4907052378377 | ||
฿ 305.34 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | H170×W135×D7 | 42 | 4907052378384 | ||
฿ 303.48 | AIR TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | H170×W135×D6 | 30 | 4907052378391 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง