1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลแบบยาวพิเศษ 4 ฟัน EXLE4

ดอกเอ็นมิลแบบยาวพิเศษ 4 ฟัน EXLE4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,566.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นชนิด 4 ฟันยาวพิเศษ พร้อมมุมบิด 45°

รหัสสินค้า
EXLE4-20-100
EXLE4-20-120
EXLE4-22-120
EXLE4-22-150
EXLE4-24-120
EXLE4-24-150
EXLE4-25-120
EXLE4-25-150
EXLE4-26-120
EXLE4-26-150
EXLE4-28-120
EXLE4-28-150
EXLE4-30-120
EXLE4-30-150
EXLE4-32-120
EXLE4-32-150
EXLE4-35-120
EXLE4-35-150
EXLE4-36-150
EXLE4-36-200
EXLE4-38-150
EXLE4-38-200
EXLE4-40-150-32
EXLE4-40-150-42
EXLE4-40-200-32
EXLE4-40-200-42
EXLE4-40-250-42
EXLE4-42-150
EXLE4-42-200
EXLE4-45-200
EXLE4-45-250
EXLE4-50-200
EXLE4-50-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 9,566.86

EIK END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2010020180

฿ 10,407.61

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2012020200

฿ 16,165.26

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2212020200

฿ 16,887.46

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2215020240

฿ 17,321.44

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2412020200

฿ 19,996.91

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2415020240

฿ 15,553.32

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2512025200

฿ 17,972.96

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2515025240

฿ 20,006.36

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2612025200

฿ 22,895.74

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2615025240

฿ 23,218.89

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2812025200

฿ 25,487.63

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2815025240

฿ 24,092.15

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3012025200

฿ 25,714.71

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3015025240

฿ 28,950.33

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3212032220

฿ 32,390.25

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3215032250

฿ 33,189.03

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3512032220

฿ 37,077.65

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3515032250

฿ 38,025.35

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3615032250

฿ 44,882.91

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3620032300

฿ 40,623.90

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3815032250

฿ 52,663.96

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3820032300

฿ 41,611.55

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4015032250

฿ 48,531.19

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4015042250

฿ 50,825.89

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4020032300

฿ 72,136.51

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4020042300

฿ 64,645.66

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4025042350

฿ 64,159.48

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4215042250

฿ 71,380.63

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4220042300

฿ 66,965.43

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4520042300

฿ 73,888.82

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4525042350

฿ 88,729.26

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5020042300

฿ 102,205.24

EIK SOLID HSS END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5025042350

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ประเภทรูปทรงใบมีด แบบเหลี่ยม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4
ชนิดวัสดุเครื่องมือ HSS-CO การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง / countersinking การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) ใบกัดพื้นฐาน มี/ไม่มี มี ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด 0 to +0.05
ความเผื่อของด้าม h7 รายละเอียดมุมบิด ใบกัดด้านขวา มุมบิด 45°