1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ PR

ดอกรีมเมอร์  PR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,285.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตกแต่งรูของสกรูท่อเรียว 1/16 เทเปอร์ (PT/NPT / NPTE)

รหัสสินค้า
PR-1/1
PR-1/2
PR-1/4
PR-1/8
PR-2/1
PR-3/2
PR-3/4
PR-3/8
PR-5/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
กัดยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน

฿ 10,265.97

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4528.01730.8310951.526

฿ 4,854.81

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 3516.89119.0798801.516

฿ 2,601.26

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 2710.31212662110

฿ 2,285.67

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 198.0259.21365418

฿ 38,694.15

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4554.8457.653121152.550

฿ 22,925.96

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4542.77545.58812108240

฿ 7,602.09

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 3522.25124.4398831.520

฿ 3,541.99

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 2713.71615.4046651.512

฿ 16,897.99

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 5 วัน 4536.67839.49110100232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง แบบตรง ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน 1/16
รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน -0.05 to -0.02 ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)
ศูนย์ เว้า 60°