1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์ (ก้านเรียว) DRT

ดอกรีมเมอร์ (ก้านเรียว) DRT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,095.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเจาะและคว้านได้
ดอกสว่านเจาะนำ และทำแชมเฟอร์

รหัสสินค้า
DRT-5
DRT-6
DRT-6.5
DRT-7
DRT-7.5
DRT-8
DRT-8.5
DRT-9
DRT-9.5
DRT-10
DRT-10.5
DRT-11
DRT-11.5
DRT-12
DRT-12.5
DRT-13
DRT-13.5
DRT-14
DRT-14.5
DRT-15
DRT-16
DRT-17
DRT-18
DRT-19
DRT-20
DRT-21
DRT-22
DRT-23
DRT-24
DRT-25
DRT-26
DRT-27
DRT-28
DRT-29
DRT-30
DRT-31
DRT-32
DRT-33
DRT-34
DRT-35
DRT-38
DRT-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวฟัน
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
เต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ความยาว ดอกสว่าน

฿ 16,095.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 568 +0.004 to +0.0094143MT14.7520

฿ 16,095.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 668 +0.004 to +0.0094143MT15.7520

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 6.575 +0.006 to +0.0124150MT16.2521

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 775 +0.006 to +0.0124150MT16.7521

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 7.582 +0.006 to +0.0124157MT17.222

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 882 +0.006 to +0.0124157MT17.722

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 8.588 +0.006 to +0.0124167MT18.223

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 988 +0.006 to +0.0124167MT18.723

฿ 16,689.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 9.595 +0.006 to +0.0124173MT19.225

฿ 17,202.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 1095 +0.006 to +0.0124173MT19.725

฿ 17,202.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 10.5102 +0.007 to +0.0154180MT110.225

฿ 17,202.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11102 +0.007 to +0.0154180MT110.725

฿ 17,202.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 11.5108 +0.007 to +0.0154187MT111.226

฿ 17,875.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 12108 +0.007 to +0.0156187MT111.726

฿ 17,875.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 12.5115 +0.007 to +0.0156193MT112.228

฿ 18,945.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13115 +0.007 to +0.0156193MT112.728

฿ 18,945.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 13.5120 +0.007 to +0.0156200MT113.130

฿ 19,502.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 14120 +0.007 to +0.0156200MT113.630

฿ 20,450.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 14.5125 +0.007 to +0.0156220MT214.132

฿ 22,229.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 15125 +0.007 to +0.0156220MT214.632

฿ 23,415.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 16130 +0.007 to +0.0156225MT215.635

฿ 25,195.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 17135 +0.007 to +0.0156230MT216.636

฿ 25,195.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 18140 +0.007 to +0.0156235MT217.638

฿ 29,347.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 19145 +0.008 to +0.0176240MT218.639

฿ 29,347.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 20150 +0.008 to +0.0176245MT219.540

฿ 31,047.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 21155 +0.008 to +0.0176250MT220.543

฿ 31,047.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 22160 +0.008 to +0.0176255MT221.545

฿ 35,314.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 23165 +0.008 to +0.0176260MT222.4546

฿ 35,314.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 24165 +0.008 to +0.0176280MT323.4547

฿ 38,634.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 25165 +0.008 to +0.0176280MT324.450

฿ 41,405.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 26165 +0.008 to +0.0176280MT325.455

฿ 41,405.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 27175 +0.008 to +0.0176290MT326.457

฿ 46,787.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 28175 +0.008 to +0.0176290MT327.457

฿ 46,787.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 29185 +0.008 to +0.0176300MT328.360

฿ 51,090.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 30185 +0.008 to +0.0176300MT329.360

฿ 51,090.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 31195 +0.009 to +0.026310MT330.365

฿ 58,410.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 32195 +0.009 to +0.026310MT331.365

฿ 76,082.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 33200 +0.009 to +0.026340MT432.265

฿ 79,640.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 34205 +0.009 to +0.026345MT433.270

฿ 86,880.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 35205 +0.009 to +0.026345MT434.270

฿ 95,185.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 38215 +0.009 to +0.026355MT437.275

฿ 106,172.00

EIK HSS REAMERS 1 ชิ้น 11 วัน 40220 +0.009 to +0.026360MT439.180

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ก้าน ก้าน ทรงเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า การเคลือบผิว Y / N NA
รูปทรง ร่อง เกลียว ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N NA รูปทรง ใบมีดลบคม ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา
มุม บิด 30° ประเภท วัสดุ เครื่องมือ เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS)