(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Sanwa Seisakusho ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ชนิด JIS63R ชนิด S518 ใบมีดลบคม มีดแนวนอน
ดอกสว่าน เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
รหัสสินค้า |
---|
TTB63R |
TTB63R-1 |
TTB63R-2 |
TTB63R-3 |
TTB63R-4 |
TTB63R-5 |
TTB63R-7 |
TTB63R-9 |
TTB63R-11 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม ก้าน (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น จำนวน | เม็ดมีด ส่วน A (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ส่วน C (มิลลิเมตร) | ลิงก์ F (มิลลิเมตร) | หน่วยจัดส่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,667.62 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 10 | 0-10 | 8 | 13 | 4 | 2 | 10 | ||
฿ 1,696.57 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 160 | 13 | 1-13 | 9 | 16 | 4.5 | 3 | 10 | ||
฿ 1,791.24 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 190 | 16 | 2-16 | 12 | 20 | 5.5 | 3 | 10 | ||
฿ 2,270.66 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 220 | 19 | 3-19 | 14 | 24 | 7 | 4 | 1 | ||
฿ 2,343.03 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 240 | 25 | 4-19X25 | 12 | 29 | 7 | 5 | 10 | ||
฿ 2,292.38 | SWB BITS | 10 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 240 | 22 | 5-22 | 16 | 29 | 7 | 5 | 10 | ||
฿ 2,343.03 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 270 | 25 | 7-25 | 18 | 32 | 8 | 5 | 1 | ||
฿ 4,813.72 | SWB BITS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 330 | 32 | 9-32 | 24 | 38 | 10 | 8 | 1 | ||
฿ 9,369.15 | SWB BITS | 5 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 380 | 38 | 11-38 | 29 | 45 | 11 | 8 | 5 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือ แยก เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | การเคลือบผิว | ทอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง