(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
"Apt" ป้องกันหยดน้ำ และ ป้องกันฝุ่นละออง
"ชุด เฟือง/เกียร์ " ใหม่ทำให้ ผลิตภัณฑ์ นี้มีขนาดกะทัดรัด
มีความสามารถในการระบายความแช่ออกสู่ภายนอก ป้องกันน้ำและฝุ่นเข้า
รูปทรง ตัวจับชิ้นงาน ถือง่าย ทนทานต่อความเมื่อยล้า
มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยนความเร็ว 2 เครื่องวัดระดับน้ำ (ความเร็วสูงและความเร็วต่ำ) และ ไฟ LED ความสว่างสูง 2 ดวง
ฟังก์ชั่น เปลี่ยนความเร็วแบบไม่มีขั้นช่วยให้เปลี่ยนความเร็วได้ขึ้นอยู่กับจำนวน สวิตช์ ที่ถือไว้
มาพร้อมกับ หัวจับ แขนเดียว ( ฟังก์ชั่น ล็อค ) เบรก และฟังก์ชันหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับ
· แรงดันไฟฟ้า: ไฟฟ้ากระแสตรง 18 V
· แรงบิด สูงสุด: 84 N⋅m
·ความจุของ หัวจับ: 1.5 ถึง 13 มม
[การประยุกต์ใช้งาน]
เจาะ ไม้ และขัน สกรู
มุมมองภายนอก
รหัสสินค้า | ความสามารถในการขุดเจาะสูงสุด (มม.) | ความสามารถในการขัน สกรู (มม.) | อัตราเร็วในการหมุน (ต่ำ-1 ) [การหมุน/นาที] | ความจุ หัวจับ (มม.) | ปริมาณงานต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (อ้างอิง) *1 | น้ำหนัก (กิโลกรัม) (รวมแบตเตอรี่) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งานโลหะ | งานไม้ | สกรูเกลียวไม้ | สกรูเครื่องจักร | |||||||
DF458D | 13 | งานไม้ 38 | ดอกกัดแบบหัวจม (สำหรับสกรูหัวจมหกเหลี่ยม) 76 76 | ⌀10 × 90 | 6 | ความเร็วสูง 0 ถึง 2,000 ความเร็วต่ำ 0 ถึง 400 | 1.5 ถึง 13 | ดอกสว่าน ไม้ ⌀21 mm lauan (ความหนา 25 มม.) ประมาณ 300 | 2.2 | (+) บิต 2-65 · ที่ ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง ตะขอ |
*1 ค่า ตัวเลขคือ ค่าอ้างอิง ขึ้นอยู่กับสถานะการชาร์จแบตเตอรี่และสภาพการทำงาน
รหัสสินค้า |
---|
DF458DRGX |
DF458DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เนื้อหาของ คลองเลื่อย ลดราคา | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49,910.00 | MKT OTHERS | 1 ชิ้น | 21 วัน | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ / เคส / แบตเตอรี่ / เครื่องชาร์จ | มี ไฟ LED หัวจับ แขนเดียว (มีฟังค์ ฟังก์ชั่น ล็อค ) แรงขัน 21 ขั้น เกียร์แปรผันต่อเนื่อง 2 สปีด มีเบรคทั้งเดินหน้าและถอยหลัง พร้อม เคส พลาสติก | ||
฿ 8,856.87 | MKT POWER TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวเครื่อง เท่านั้น | - |
กำลังโหลด …
แรงดันไฟฟ้า(V) | 18 | แรงบิด สูงสุด(น·ม) | 84 | ประเภทชาร์จ | ○ |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก(ก.) | 2200 (รวมแบตเตอรี่) | ความสามารถในการ หัวจับ(มิลลิเมตร) | 1.5 ถึง 13 | สกรู ให้แน่น(มิลลิเมตร) | สกรูเกลียวไม้ φ 10 x 90 / สกรู ขนาดเล็ก: 6 |
ความจุการขุดเจาะ(มิลลิเมตร) | งานรีด 13 / งานไม้ 38 / ขึ้นรูป 76 | จำนวนรอบ((min⁻¹) [ครั้ง / นาที]) | ความเร็วสูง: 0-2,000 / ความเร็วต่ำ: 0-400 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | (+) ตะขอ ตัวจับชิ้นงาน ด้านข้าง Bit 2-65 |
คุณสมบัติ | ความเร็วในการทำงานประมาณ 20% ขึ้นไป (เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้าของผู้ผลิต)ปริมาณงานต่อการชาร์จ (ไกด์) ประมาณ 15% ขึ้นไป (เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้าของผู้ผลิต) ที่เหลือแสดงความจุของแบตเตอรี่ ด้วย "หน่วย เฟือง/เกียร์ " ใหม่ 3 เครื่องวัดระดับน้ำ ความยาวรวมลดลง 6 มม. (เปรียบเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ก่อนหน้าของผู้ผลิต) | ปริมาณงานต่อการเติม (ไกด์) | งานไม้: 21 มม. (lauan) (ความหนา: 25 มม.) x 300 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง