(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ฉีดพ่นที่ มี หัวฉีด ยืดหยุ่น ขนาด 1/4 นิ้วของ Loc-line USA ติดกับ แม่เหล็ก NOGA ขนาดเล็กที่ทรงพลังสำหรับใช้กับ ของไหล ตัดกลึงสารหล่อเย็นที่ละลายน้ำและของเหลวอื่น ๆคลองเลื่อย ง่ายโดยใช้ แม่เหล็ก ขนาดเล็ก ฯลฯ
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน / เย็น | อุปกรณ์เสริม | หน่วยสเปรย์ หัวฉีด ปลาย แม่เหล็ก ถาวร | หัวฉีด ขนาด ขนาดเกลียว | 1/4,1/8,1/16 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวหน่วยสเปรย์(มิลลิเมตร) | 320 | แม่เหล็ก + ขนาด แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว(มิลลิเมตร) | 36 × 60 × 32 | ความดัน ของไหล ทำงาน(บาร์) | 2 ถึง 3.4 |
อัตราการไหล(ลิตร / ชั่วโมง) | 940 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 80 | คุณสมบัติ | มีไว้สำหรับการตัด การ ใช้ ของไหล ตามกฎทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC1600 ในชุด Noga เย็น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง