(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง Classic Torx

ไขควง Classic Torx

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 401.94 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
360T8
360T9
360T15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 408.76

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T8 3.5 135 19 25

฿ 401.94

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 60 T9 4 145 22 39

฿ 446.33

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 175 24 55

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย
    แรงบิด
  • ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดี่ยว/เซ็ต
    ชิ้นเดี่ยว
  • ประเภทด้าม
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลา ผ่าน
    ไม่มี
  • โคน
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • ปลาย รูปทรง
    ประเภท T โดยไม่มีแบบป้องกันการงัดแงะ

รายละเอียดสินค้า

ส่วนก้านทำจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม ผ่านการชุบและเคลือบด้วยแบล็กออกไซด์ นี่คือไขควงหัวท๊อกซ์ที่มีมือจับเซลลูโลสอะซิเตททรงแบบเหลี่ยม เพื่อให้ทนต่อแรงกระแทกได้ดี

รหัสรุ่น
360T8
360T9
360T15
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวด้าม L (มม.) มาตรฐานสำหรับ รูปทรง ปลาย 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เพลา / ความกว้าง เพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน สูงสุด
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)

฿ 408.76

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 T8 3.5 135 19 25

฿ 401.94

HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน 60 T9 4 145 22 39

฿ 446.33

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 80 T15 4 175 24 55

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1