(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องตัด ที่มีการเพิ่ม ตลับลูกปืนเม็ดกลม เข้ากับโครงสร้างสไลด์แบบเดิมซึ่งให้การเลื่อนที่เบาและราบรื่น
[คุณสมบัติ]
·การตัดแบบลึกแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการตัดของไม้ทรงสี่เหลี่ยม 60.6 มม. ตัวเก็บฝุ่นประสิทธิภาพสูง 90% ขึ้นไป (วัสดุสูง 38 มม.) พร้อมกลไกการปรับมุมเอียง
·การใช้หมึกเป็นเรื่องง่ายด้วยเลเซอร์มาร์กเกอร์
·ตัดได้กว้างแม้ในที่แคบด้วย ระบบ สไลด์แบบใหม่
·ประเภทก้าวยาวที่ตัดได้ง่ายแม้กระทั่งพื้นยาวฟุต
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับตัด ไม้ ประเภทต่างๆ
·มีประโยชน์สำหรับการตัด ไม้อัด แผ่นใยไม้อัดชนิดต่างๆแผ่นใยไม้อัดแข็ง ฯลฯ
สะดวกในการตัดผ้าคาดเอว อะลูมิเนียม
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องตัด ขนาดเล็ก | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 165 | เลื่อย ปลาย ใช้งาน ได้:เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 11 | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | ความเร็วรอบเดินเบาสูงสุด(รอบต่อนาที) | 4200 |
การใช้พลังงาน(W) | 1050 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 คอร์ / 4.5 | มุม มิติ การตัดสูงสุด(มิลลิเมตร) | 46 × 312/55 × 275 ( แผ่นเพลท เสริม 20) |
มิติ การตัดสูงสุด 45 ° | 46 × 215/55 × 190 | มิติ การตัดสูงสุด 57 ° | 46 × 165/55 × 145 | แบบเอียงได้ ซ้าย 45 ° | 30 × 312/36 × 275 |
แบบเอียงได้ ขวา 45 ° | 15 × 312/20 × 275 | ปรับมุมเอียง 45 องศา | 30 × 215/36 × 190 | มุม และ แบบเอียงได้ 45 ° แบบเอียงได้ ขวา | 15 × 215/20 × 190 |
น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 10.2 | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | ชิป IC เลื่อย (จำนวนใบ 60 รหัส 0032-5959) ถุงเก็บฝุ่น ประแจแหวน (10 มม.) ที่ มือจับ ด้านข้าง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C6RSHC ในชุด เลื่อยวงเดือน เลื่อน แบบ ตั้งโต๊ะC6RSHC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง