(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกไขควงทนแรงบิดสูง 2 ชิ้น/ชุด【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ดอกไขควงทนแรงบิดสูง 2 ชิ้น/ชุด

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 157.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
RT142065
RT142082
RT142110
RT142150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 157.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 65 (+)2Xø3.7X65 4907587348142 160X35X8

฿ 170.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 82 (+)2Xø3.7X82 4907587348159 160X35X8

฿ 192.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 110 (+)2Xø3.7X110 4907587348166 160X35X8

฿ 326.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2Xø3.7X150 4907587348173 210X35X8

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    ฟิลลิป (+)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร)
    6.35
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+)
    หมายเลข 2
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    มี
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    มี
  • การจำแนกความร้อน
    X

รายละเอียดสินค้า

ส่งกำลังได้ดีและช่วยให้แรงบิดมีประสิทธิภาพ

รหัสรุ่น
RT142065
RT142082
RT142110
RT142150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลักษณะ JAN Code ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 157.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 65 (+)2Xø3.7X65 4907587348142 160X35X8

฿ 170.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 82 (+)2Xø3.7X82 4907587348159 160X35X8

฿ 192.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 110 (+)2Xø3.7X110 4907587348166 160X35X8

฿ 326.00

VSL HAND TOOL 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 150 (+)2Xø3.7X150 4907587348173 210X35X8

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● รูปทรงปลายเรียวทำให้มองเห็นคมตัดขณะทำงาน
●เป็นรูปทรงหกเหลี่ยมพิเศษที่ไม่ทำให้หมุนขาดหักง่าย
●เหมาะสำหรับใช้งานหนักกับงานที่เส็รจเรียบร้อย
●มีความแข็งสูง

สเปค

●การลบคม : Y2
●จำนวนต่อถุง (ชิ้น) : 2
● SPQ (ถุง) : 10
●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเพลา : 6.35 มม
●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนเพลาแรงบิด : 3.7 มม
● ใบมีดลบคม : มีแม่เหล็ก