1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

บิตประเภท อุตสาหกรรม B B35【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

บิตประเภท อุตสาหกรรม B B35
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นเพียงเล็กน้อยสำหรับการประกอบโดยเน้นที่ความสามารถในการใช้งานได้ รูปทรง หกเหลี่ยมของ subtense 6.35 มม. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

รหัสสินค้า
B35150H
B35175H
B35145100H
B35250G
B35250X
B35275E
B35275G
B35275H
B35275X
B352100E
B352100G
B352100H
B352150E
B352150G
B352150H
B35245100H
B3525100H
B352575H
B35375E
B35375H
B353100E
B353100H
B353150G
B35475H
B354100H
B35575G
B355100G
B35675E
B35675G
B356100G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดปลาย ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) ปลาย ขนาดความกว้างสองด้าน (มม.) ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความหนา ใบมีดลบคม (มม.) ขนาด ปลาย ใบมีดลบคม การจำแนกความร้อน JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 58.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)50หมายเลข 1----H4907587326515-

฿ 70.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 1----H4907587326560-

฿ 820.00

HAND TOOL 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน ฟิลลิป (+)100หมายเลข 1---1 × 4.5H4907587326577-

฿ 58.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)50หมายเลข 2----G4907587326720-

฿ 67.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)50หมายเลข 2----X4907587326706-

฿ 70.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 2----E4907587326782-

฿ 70.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 2----G4907587326775-

฿ 47.70

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 2----H4907587326768126-5849

฿ 78.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 2----X4907587326751-

฿ 80.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)100หมายเลข 2----E4907587326836-

฿ 80.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)100หมายเลข 2----G4907587326829-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ประเภท Hex100--2--H4907587327314-

฿ 110.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 14 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2----E4907587326881-

฿ 110.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2----G4907587326874-

฿ 86.16

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 2----H4907587326867-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)100หมายเลข 2---2X4.5H4907587326898-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex100--2.5--H4907587327338-

฿ 85.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex75--2.5--H4907587327321-

฿ 57.00

HAND TOOL 10 ชิ้น มีส่วนลด 1 วัน ฟิลลิป (+)75หมายเลข 3----E4907587327086-

฿ 85.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex75--3--H4907587327345-

฿ 66.00

HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ฟิลลิป (+)100หมายเลข 3----E4907587327130-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex100--3--H4907587327352-

฿ 110.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 10 วัน ฟิลลิป (+)150หมายเลข 3----G4907587327147-

฿ 85.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 10 วัน ประเภท Hex75--4--H4907587327369-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ประเภท Hex100--4--H4907587327376-

฿ 85.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex75--5--G4907587327383-

฿ 114.20

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน ประเภท Hex100--5--G4907587327390-

฿ 87.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 1 วัน แบน (-)75-6-0.8-E4907587327208-

฿ 85.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 12 วัน ประเภท Hex75--6--G4907587327406-

฿ 102.00

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 10 วัน ประเภท Hex100--6--G4907587327413-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 6.35 ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว วัตถุ เดียว มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม NA
ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end NA คุณสมบัติ การประกอบ - เฉพาะด้าน บิตโดยเน้นที่การใช้งานสอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานระดับสากล 6.35 มม. สำหรับ รูปทรง หกเหลี่ยมแบน