(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มือจับ ธง ไขควง torx

มือจับ ธง ไขควง torx

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 276.88 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
FWT20
FWT25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาด ปลาย (torx)

฿ 276.88

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 31 วัน 43.5 3.84 87 4 4907587065599 T20

฿ 276.88

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 31 วัน 48.5 4.4 92 5 4907587065605 T25

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    torx
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • มือจับ ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    32
  • มือจับ ความหนา(มิลลิเมตร)
    10
  • คุณสมบัติ
    ขนาด มือจับ ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ แรงบิดขันแน่น ในการ ขัน ของ สกรู แคลมป์ยึดการใช้ส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กระหว่างการกลึงอย่างรวดเร็วทำได้สะดวก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาด มือจับ ออกแบบให้สอดคล้องกับ แรงบิดขันแน่น ในการ ขัน ของ สกรู แคลมป์ยึด
·สะดวกเมื่อใช้ชิ้นส่วนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กระหว่างการกลึงอย่างรวดเร็ว

รหัสรุ่น
FWT20
FWT25
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ปลาย ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาด ปลาย (torx)

฿ 276.88

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 31 วัน 43.5 3.84 87 4 4907587065599 T20

฿ 276.88

VSL HAND TOOL 10 ชิ้น 31 วัน 48.5 4.4 92 5 4907587065605 T25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1