(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของชิ้นงานเรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ความสามารถในการทวนซ้ำ สูงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
F10M-SDUCL07-ER |
F12Q-SDUCL07-ER |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,945.81 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | ||
฿ 35,146.25 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 180 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | 18 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือซ้าย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด | มุม กวาดล้าง | 7° |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | 12 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | 120 | รูหล่อลื่น Y / N | NA |
สเปค | CORO-TURN 107 แคลมป์ยึด สกรู พร้อม ก้าน ทรงกระบอกติดตั้งง่ายและร่องสำหรับปลอก | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 0.9 | มุม ตัด(°) | 93 |
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 | ขนาด f1(มิลลิเมตร) | 11 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 7 |
มุมคายγ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -9 | ชิป IC เกจวัด | DCMT 07 02 04 |
ขนาด l4(มิลลิเมตร) | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง