1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร่อง บด ช่อง ครึ่งด้านพร้อมดุมขวามือ

ร่อง บด ช่อง ครึ่งด้านพร้อมดุมขวามือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 69,315.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่อง บดแบบครึ่งด้านสำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า

รหัสสินค้า
MSTC100SR1416-10-6T
MSTC125SR1416-10-8T
MSTC125SR1618-10-8T
MSTC125SR1820-12-8T
MSTC125SR2123-12-8T
MSTC160SR1416-10-10T
MSTC160SR1618-10-10T
MSTC160SR1820-12-10T
MSTC160SR2123-12-10T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนใบมีด
(แผ่น)
φD
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
φd2
(มิลลิเมตร)
φA
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
L1 (ขั้นต่ำ)
(มิลลิเมตร)
L1 (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)
a
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) น้ำหนัก (g) φd (H7)
(มิลลิเมตร)
ap1 (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 69,315.94

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 61002014482437.750.851.824.4712.417,2501000279.1

฿ 90,953.33

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 81252718582637.750.851.831.9814.415,4501600329.1

฿ 90,953.33

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 81252718582635.750.851.831.9814.415,4501700329.1

฿ 90,953.33

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 81252718582634.051.052.331.9814.410,35016003211.7

฿ 90,953.33

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 81252718582631.451.052.331.9814.410,35017003211.7

฿ 104,123.89

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016056-703037.750.851.843.4916.413,6502000409.1

฿ 104,123.89

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016056-703035.750.851.843.4916.413,6502300409.1

฿ 104,123.89

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016056-703034.051.052.343.4916.49,15023004011.7

฿ 104,123.89

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 1016056-703031.451.052.343.4916.49,15026004011.7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว ด้านข้าง