(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ เหล็กกล้า ได้หลากหลาย เช่น เหล็กกล้า สเตนเลส โลหะ ทนความร้อน โลหะผสม ไททาเนียม และ วัสดุ ชุบแข็ง
รหัสสินค้า |
---|
SDKN1504AUTN-TN100M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | rε (มิลลิเมตร) | วัสดุ | อย่างเห็นแก่ตัว | A (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 387.45 | KYR MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | - | TN100M | - | 15.875 | 4.76 | 0.5 | 1.2 | 15 ° | 23 ° | 45 ° |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDKN1504AUTN-TN100M ในชุด ปลายดอกดัด
รหัสสินค้า |
---|
SDKN1203AUFN-KW10 |
SDKN1203AUTN-TN100M |
SDKR1203AUEN-S-TN100M |
SEEN1203AFFR-W-KW10 |
SEEN1203AFTN-TN100M |
SEEN1203AFTR-W-TN100M |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลขรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | rε (มิลลิเมตร) | วัสดุ | อย่างเห็นแก่ตัว | A (มิลลิเมตร) | T (มิลลิเมตร) | X (มิลลิเมตร) | Z (มิลลิเมตร) | α | β | γ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 308.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | KW10 | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.2 | 15 ° | 23 ° | 45 ° | ||
฿ 230.65 | 10 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.2 | 15 ° | 23 ° | 45 ° | ||
฿ 277.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.7 | 15 ° | 23 ° | 45 ° | ||
฿ 387.45 | 5 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | B = 14.56 | KW10 | มือขวา | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20 ° | 25 ° | 45 ° | ||
฿ 277.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | - | TN100M | - | 12.70 | 3.18 | 0.5 | 1.4 | 20 ° | 25 ° | 45 ° | ||
฿ 387.45 | 5 ชิ้น | 5 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | B = 14.56 | TN100M | มือขวา | 12.70 | 3.18 | - | 3.5 | 20 ° | 25 ° | 45 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง