1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S:ประเภท PDUN15 (การ การกลึงตามแบบ)

S:ประเภท PDUN15 (การ การกลึงตามแบบ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,715.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)

รหัสสินค้า
S25R-PDUNL15-32
S25R-PDUNR15-32
S32S-PDUNL15-44
S32S-PDUNR15-44
S40T-PDUNL15-54
S40T-PDUNR15-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA มือที่ต้องการ รูปทรง แคลมป์ยึด ความยาวรวม L1 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน H
(มิลลิเมตร)
F
(มิลลิเมตร)
รูป S1
(มิลลิเมตร)
L2
(มิลลิเมตร)
θ ปลาย ใช้บังคับ

฿ 9,715.38

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 32ถนัดมือซ้ายขาพิน ล็อค20025ไม่มี2417รูปที่ 16.54013 °DN ○ A1504 ..

฿ 9,715.38

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 32มือขวาล็อค ก้านโยก20025ที่รวมอยู่2417รูปที่ 16.54013 °DN ○ A1504 ..

฿ 10,812.93

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 44ถนัดมือซ้ายขาพิน ล็อค25032ไม่มีวันที่ 3122รูปที่ 26.55013 °DN ○ G1504 ..

฿ 10,812.93

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 44มือขวาขาพิน ล็อค25032ไม่มีวันที่ 3122รูปที่ 26.55013 °DN ○ G1504 ..

฿ 13,133.47

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 54ถนัดมือซ้ายขาพิน ล็อค30040ไม่มี3927รูปที่ 27.56512 °DN ○ M1504 ..

฿ 13,133.47

KYR HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 54มือขวาขาพิน ล็อค30040ไม่มี3927รูปที่ 27.56512 °DN ○ M1504 ..

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) ใช้ รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ความยาวยื่นออกมา (L / D) มากถึง 3
S2(มิลลิเมตร) - L3(มิลลิเมตร) - L4(มิลลิเมตร) -
มุมอ้างอิง R (rε) 0.8