(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วิธี ล็อค ก้านโยก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับด้ามกลึง หน้าแปลน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แปลนลึก
รหัสสินค้า |
---|
S16M-PCLNL09-20 |
S16M-PCLNR09-20 |
S20Q-PCLNL09-27 |
S20Q-PCLNR09-27 |
S25R-PCLNL09-32 |
S32S-PCLNL12-40 |
S32S-PCLNR12-40 |
S40T-PCLNL12-50 |
S40T-PCLNR12-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | L2 (มิลลิเมตร) | θ | แผ่น | ประแจ | ก้านโยก | ล็อค สกรู | ชิม ขาพิน | พันช์ | มุมอ้างอิง R (rε) | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,815.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 16 | มากถึง 3 | ไม่มี | 15 | 11 | - | - | 34 | 16 ° | - | FH-2.5 | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | 0.8 | - | ||
฿ 6,756.93 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 20 | มือขวา | 150 | 16 | มากถึง 3 | ไม่มี | 15 | 11 | - | - | 34 | 16 ° | - | FH-2.5 | LL-03SN | LS-03SN | P-03S | - | 0.8 | - | ||
฿ 8,513.01 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 27 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 20 | มากถึง 3 | ไม่มี | 19 | 14.2 | - | - | 37 | 17 ° | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | 0.8 | - | ||
฿ 8,513.01 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4960664155446 | 645-7461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ปลาย รองรับการใช้งาน:CN ○○ 0904 | ||
฿ 9,798.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 32 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | มากถึง 3 | ไม่มี | 24 | 15.7 | - | - | 42 | 15 ° | LC-32N | FH-2.5 | LL-1N | LS-1SN | LSP-1 | PC-1 | 0.8 | - | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 32 | มากถึง 3 | ไม่มี | 30 | 21 | - | - | 50 | 10 ° | LC-42NL | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
฿ 10,896.25 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 40 | มือขวา | 250 | 32 | มากถึง 3 | ไม่มี | 30 | 21 | - | - | 50 | 10 ° | LC-42NR | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
฿ 13,216.79 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 50 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 40 | มากถึง 3 | ไม่มี | 37 | 25 | - | - | 60 | 10 ° | LC-42NL | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - | ||
฿ 13,216.79 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | C (80 °เพชร) | 50 | มือขวา | 300 | 40 | มากถึง 3 | ไม่มี | 37 | 25 | - | - | 60 | 10 ° | LC-42NR | LW-3 | LL-2N | LS-2N | LSP-2 | PC-2 | 0.8 | - |
กำลังโหลด …
ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง