(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับวิธีการ แคลมป์ยึด สกรู / แคลมป์ยึด- บน ตลับลูกปืน วิธี
รหัสสินค้า |
---|
SRCPL2020B-12-A20 |
SRCPR2020B-12-A20 |
SRCPR2525B-16-A32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด | ปลาย ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,286.56 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 20 | 22 | 20 | 15.5 | 25 | FT-15 | SB-4TR | RPMT1203M0-BB | ||
฿ 6,286.56 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 125 | 20 | 22 | 20 | 15.5 | 25 | FT-15 | SB-4TR | RPMT1203M0-BB | ||
฿ 6,506.06 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 150 | 25 | 27 | 25 | 20 | วันที่ 31 | LTW-20 | SB-5090TR | RPMT1604M0-BB |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง