(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: W (หกเหลี่ยม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 11° (P);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
E12Q-SWUPL11-14A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | มุมอ้างอิง R (rε) | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,870.22 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (หกเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุมหลบ | 11° | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 7 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
รูป | รูปที่ 6 | S(มิลลิเมตร) | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E12Q-SWUPL11-14A ในชุด E (C) -SWUB (P) -A ชนิดแท่ง คาร์ไบด์ ปราศจากการสั่นสะเทือน (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน )
รหัสสินค้า |
---|
E12Q-SWUPR11-14A |
E12Q-SWUPR11-14A-1/2 |
E12Q-SWUPR11-14A-2/3 |
E16X-SWUPL11-18A |
E16X-SWUPL16-18A |
E16X-SWUPR11-18A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L3 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | มุมอ้างอิง R (rε) | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,870.22 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 180 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
฿ 12,521.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 90 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
฿ 13,211.70 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | มือขวา | 120 | 12 | 11 | 7 | 23 | 22 | 22 | 4 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
฿ 19,640.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR | ||
฿ 19,640.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | ถนัดมือซ้าย | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 3.5 ° | FT-15 | 0.8 | SB-4065TR | ||
฿ 19,640.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | มือขวา | 220 | 16 | 15 | 9 | 28 | 27 | 27 | 1 ° | FT-8 | 0.4 | SB-2545TR |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง