(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการยึด พื้นผิว ด้านหลัง / ชนิดยึดจับ สกรู ชนิดยึดจับ เครื่องมือจับยึด ขนาดเล็ก (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.)
รหัสสินค้า |
---|
SVJBL2020K-11 |
SVJBL2020K-16N |
SVJBL2525M-11 |
SVJBR2020K-11 |
SVJBR2020K-16N |
SVJBR2525M-11 |
SVJBR2525M-16N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | แผ่น | ประแจ | มุมอ้างอิง R (rε) | สกรูตัวหนอน แผ่น | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | - | FT-8 / - | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | SVN-32N | FT-15 / LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | 25 | 150 | 35 | - | FT-8 / - | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,126.30 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | - | FT-8 / - | 0..4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 20 | 25 | 20 | 125 | 30 | SVN-32N | FT-15 / LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
฿ 3,440.74 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 25 | 150 | 35 | - | FT-8 / - | 0..4 | - | SB-2570TR | |
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | 25 | 150 | 30 | SVN-32N | FT-15 / LW-4 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง