(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดชนิดยึดพื้นผิวด้านหลัง / ตัวยึดประเภทสกรูด้านหลัง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | ใช้ | หลังจากบด | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด ด้านหลัง |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | L1(มิลลิเมตร) | 120 | ประแจ | FH-2 |
ล็อค สกรู | HSB4 × 8R | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AABSR1616JX-40F ในชุด แบบ AABS-40F (ใบมีดลบคม กว้าง 2.8 มม. / ลึก 4 มม. MAX)
รหัสสินค้า |
---|
AABSR1010JX-40F |
AABSR1212JX-40F |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | พุก ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,530.48 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10.2 | 10 | LPA-11 | ||
฿ 4,844.07 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12.2 | 12 | LPA-13 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง