(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: R (แบบกลม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก | B(มิลลิเมตร) | 25 |
F1(มิลลิเมตร) | 32 | F2(มิลลิเมตร) | 17 | H1 = ชั่วโมง(มิลลิเมตร) | 25 |
L1(มิลลิเมตร) | 150 | L2(มิลลิเมตร) | 25 | แผ่น | LR-12C |
ประแจ | FH-2.5 | ก้านโยก | LL-1CN | ล็อค สกรู | LS-1N |
ชิม ขาพิน | LSP-1 | พันช์ | PC-1 | ปลาย ใช้บังคับ | RCMT1204M0-BB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PRGCR2525M-12BE ในชุด ประเภท PRGC-BE (การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง