(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: R (แบบกลม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รหัสสินค้า |
---|
CRDNN2020K-12 |
CRDNN2525M-12 |
CRDNN3225P-12 |
CRDNN3232P-15 |
CRDNN4040R-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | แผ่น | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | สกรูตัวหนอน แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,401.57 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | 28 | SP-841 (SP-843) | CE-030 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 3,621.08 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 | 28 | SP-841 (SP-843) | CE-030 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 3,809.23 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 32 | 170 | 28 | SP-841 (SP-843) | CE-030 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 5,753.46 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 16 | 32 | 170 | 35 | SP-861 | CE-040 | M4 × 10 | ||
฿ 6,506.06 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 20 | 40 | 200 | 35 | SP-861 | CE-040 | M4 × 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | R (แบบกลม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ประแจ | LW-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง